เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

Features

  • Hygienic hand drying solution
  • 14 second dry time
  • Electric Specifications: 110-120V – 7-7.7 Amps, 770-915 Watts, 50/60 Hz
  • Meets ADA requirements without the need of a recess kit
  • Adjustable speed and sound (High-Low)
  • Adjustable Heat (High-Low-Off)
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Weight: 8-10 lbs.
  • Vandal resistant cover design
  • Suggested Mounting Heights for Ideal Performance (from floor to bottom of dryer): Men: 45” (114 cm), Women: 43” (109 cm), Teenagers: 41” (104 cm), Children: 35” (89 cm), ADA: 37” (94 cm). Note: When mounting for any user ensure that it is mounted below the 48” ADA Maximum
  • Can install multiple units on one circuit
  • 35-second lockout feature if hands are not removed
  • Externally visible Red LED light that flashes error codes to assist in troubleshooting and identify if filter has been clogged
  • Virtually maintenance free
  • Air temperature of up to 141°F (61°C) at a 72°F (22°C) ambient room temperature at the hands (4 inches [102 mm] below air outlet).
  • Quantity Recommendations: 1 dryer for every 2 sink stations is sufficient for most applications. For high traffic applications we suggest 1 dryer per sink station.
  • Variations: Available in 2 finishes/colors
  • Optional Add Ons: Wall Guards (White, Black, Stainless)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hand-dryers_optima_EHD-701
  • Product familyHand Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Optima®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit