เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
Sloan Valve

EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
สเปคสินค้า
  • Stainless Steel Hand Washing Sink with the following features:

    • Sink constructed from 14 gauge, Type 304 stainless steel with brushed stainless
    • Outer rim of sink raised to help prevent splashing and dripping on floors
    • Angled front corners to enhance ease of use and protect users from sharp corners
    • Pair with Optional Sloan OPTIMA Faucet (not included) for hands-free operation
    • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_stainless-steel_ehs-1000
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks/Lavatories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา