เผยแพร่สินค้าของคุณ
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
Sloan Valve

WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer

4.6 จาก 5 ดาว4.6(18 รีวิว)
SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
สเปคสินค้า
    • Complete urinal system including Royal flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Transformer Options
    • One EL-386 Transformer serves one (1) Optima® closet/urinal Flushometer
    • One EL-451 Transformer serves up to eight (8) Optima® closet/urinal Flushometers. Specify part number and number of transformers required accordingly
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.urinal-combos_weus-10001302
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal Flushometer Combos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010235
  • ชื่อ ETIMUrinal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา