เผยแพร่สินค้าของคุณ
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
    SOBOPLAC

    O'tantik Tosca

    Wooden Floor Product
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SOB020001
    • Product familyWooden floor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์O'tantik Tosca
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)158
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1830
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes