เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 จาก 5 ดาว2.8(5 รีวิว)
    Wooden Floor Product
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SOB020011
    • Product familyWooden floor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Geometrik point de hongrie huilé
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สเปน
    สวิตเซอร์แลนด์
    สหราชอาณาจักร
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง