เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 20X180 huilé

    Wooden Floor Product
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SOB020013
    • Product familyWooden floor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chene massif héritage 20X180 huilé
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes