เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
BLUE - Mechanism boxes
    Solera

    BLUE - Mechanism boxes

    The hollow partition boxes have a practical design, designed to make the installer's work as easy as possible: eyelets to fix the tubes to the boxes, multiple pre-cut holes to facilitate installation, easy-break inlets, covers with perimeter flush and a marking system to make the hole in the wall.

    The switch and socket boxes are available in models from 1 to 4 modules, with a wider and thinner perimeter skirt, it includes nerves that prevent turning once installed.

    As are the efficient boxes for flush mechanisms in hollow walls, with which we achieve a reduction in air flow of more than 92%!

    สเปคสินค้า
    • - Hollow partition box.

      - Wide variety of models.

           - Ref. 5625E (1 element).

           - Ref. 5725EG (2 elements).

           - Ref. 5825EG (3 elements).

           - Ref. 5925 (4 elements).

           - Ref. 5324: 260x260 mm.

           - Other dimensions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blue_mecanism
    • Product familyBoxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mechanism boxes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEG000013
    • ชื่อ ETIMDomestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Distribution Equipment
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)