เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Texture Mat – Herringbone New Brick (Brickform FM 5050)
Solomon Colors, Inc.

Concrete Texture Mat – Herringbone New Brick (Brickform FM 5050)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

สเปคสินค้า
  • 25.25" x 36.5" (64.135 x 92.71 cm)

    Red

    A wire-cut common brick texture with sharp corners and a few indentations or irregularities over the surface.

    Matching skin / touch-up wheel: New Brick / TW-4.

    Joint size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

    Stone size 3 5/8" wide, 7 3/4" long

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solomon-fm5050-herringbone-new-brick-texture
  • Product familyConcrete Texture Mats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brick & Tile Textures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 31 23
  • OmniClass TitleConcrete Finishing Products

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา