เผยแพร่สินค้าของคุณ
GGS VERTICAL FIRE SLIDING DOOR
GGS VERTICAL FIRE SLIDING DOOR
GGS VERTICAL FIRE SLIDING DOOR
    Somati System
    Archived

    GGS VERTICAL FIRE SLIDING DOOR

    Are usually used in case of high lintel and limited space on the sides of the opening. They are custom-made according to the customer’s dimensional requirements. They are tested according to European standards and approval of Building Research Institute No. AT-15-8452 / 2013.

    Door closing is typically gravity-operated or using one of the offered electric motors. The door may be supplied with an emergency exit door with or without a threshold, and equipped according to individual needs. Doors are available in a smoke control or an Ex version.

    สเปคสินค้า
    • DOOR STRUCTURE:

      The door consists of individual slats based on the steel frame structure. Slats are covered with a flame-retardant material and metal sheet;
      Stability of the of door leaf is achieved by strengthening the steel panels with the profiles connected with threaded rods;
      The assembled door leaf is equipped with two roller carriages and is suspended in the door track on steel cables with rupture protection;
      Doors are available in a smoke control or an Ex version;
      Guaranteed mechanical strength of the door: 50 000 operating cycles;

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GGS_VERTICAL_FIRE_SLIDING_DOOR
    • Product familyFire Gate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertically Sliding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

    สินค้าใกล้เคียง