เผยแพร่สินค้าของคุณ
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
    Somati System
    Archived

    OGS FIRE SECTIONAL DOOR

    OGS fire sectional door is both fire door and fully functional industrial door. Therefore, there is no need to separate the fire protection function of the opening and its daily closure by using two distinct doors. This solution saves space, reduces costs and ensures full safety. Another advantage is the possible use of an access door, which is the only solution of this type on the Polish market.

    สเปคสินค้า
    • OGS DOOR CONTROL:

      SI motor with FSTronic DES-FI control

      Industrial motor with long cycle life up to 100,000 cycles;
      1x230 V/20 A supply;
      In case of an alarm, the door is closed by means of a battery;
      Possibility of emergency manual opening of the door using a crank or chain;
      The battery can be enlarged to enable electrical safety opening the door without an external power source.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OGS_FIRE_SECTIONAL_DOOR
    • Product familyFire Gate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sectional
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

    สินค้าใกล้เคียง