เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm
    Sonesson Inredningar
    Archived

    Mailbox typ 3 single section 5 boxes, height 1061 mm

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mailbox-typ3-single-section-5-boxes-height-1061-mm
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mailbox
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1061
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)288
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ตู้ไปรษณีย์
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC namePost
    • UNSPSC code301029
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
    • OmniClass Number23-19 15 11
    • OmniClass TitleMail Boxes