Remotely capture broadcast quality Full HD images with smooth, silent PTZ and excellent low-light sensitivity.
The BRC-H800 remote camera combines uncompromising broadcast picture quality and smooth, silent PTZ operation with the flexibility of 3G-SDI and HDMI connections.
Designed for unattended operation, this compact but powerful robotic camera is an ideal complement to other broadcast cameras for capturing images in hard-to-reach or unobtrusive positions. It's equally at home in TV newsrooms, remote studios and on-air suites, auditoriums, houses of faith, courtrooms, classrooms, or sports stadiums. It's also particularly suited to efficient multi-camera set-ups, under the control of a single operator.
The 1.0-type Exmor R CMOS image sensor captures crisp, low-noise Full HD images at 60p, with excellent low-light sensitivity. The large image sensor also allows the creation of beautiful 'bokeh' effects with a shallow depth of field to suit any artistic intention.
Speedy, near-silent PTZ operation with 12× optical zoom accommodates wide-angle scenes and tightly framed close-ups, with Clear Image Zoom 24× (HD) extending this range even further without visible loss of resolution. In Tele Convert Mode, 24× zoom can be further doubled to 48× without losing HD resolution.
Broadcast-friendly features include dual tally lamps for on-air operation, while operational flexibility is enhanced with options for ceiling, table-top, or tripod mounting. There's also a broad range of video interfacing and remote control possibilities—plus support for PoE+ and genlock—for smooth integration into any broadcast, professional, or corporate AV environment.
The BRC-H800/1 and the BRC-H800/WPW are the US/Canada models which are bundled with the AC-UES1230MT AC power supply and cord. In all other regions the AC power supply and cord are sold separately.
Available in black as BRC-H800 and in white as BRC-H800/W (color availability may vary by country).
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |