เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Archived

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.XBR-65X950B
  • Product familyLED
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TV
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)897
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1492
  • ความลึก (มิลลิเมตร)108
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC code451118

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)