เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sony 43" BRAVIA Professional Display EZ20L FW43EZ20L

Sony 43" BRAVIA Professional Display EZ20L FW43EZ20L

Advanced picture technologies for brilliant 4K image quality

Available in screen sizes from 43”-85”, BRAVIA EZ20L Series features advanced Sony picture processing technologies to ensure your content looks its best with fine detail, brilliant colors and smooth movement. The panel offers 350 nit brightness for high visibility in indoor environments, with a wide viewing angle to ensure everyone in the room enjoys crisp, clear images wherever they’re positioned.

สเปคสินค้า
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sony_EZ_Series_20L_43_Display
  • Product familyProfessional Displays
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Displays
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โทรทัศน์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC001630
  • ชื่อ ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClass Number23-37 15 25 13
  • OmniClass TitleLiquid Crystal Display Televisions