เผยแพร่สินค้าของคุณ
FF ball valve full bore with butterfly handle
SOPAL

FF ball valve full bore with butterfly handle

Lever-operated isolation valves with threaded ends for use in piping systems or with threaded adapters for a variety of piping systems
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.0199A03
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองNickel
    • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
    • ผลิตโดยตูนิเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameBall valves
    • UNSPSC code40141607
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา