เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEE reduced center
SOPAL

TEE reduced center

Press fittings for multilayer pipes adapt to any type of heating/cooling and sanitary hygiene system, finding their application in the residential, commercial, industrial and agricultural sectors, and generally with any non-corrosive fluid They are composed of an external " Clamping ring " in stainless steel which, thanks to the use of special pliers, is "mechanically" deformed in order to guarantee irreversible joints and to obtain the perfect sealing of the system. Press fittings for multilayer pipes adapt to any type of heating/cooling and sanitary hygiene system, finding their application in the residential, commercial, industrial and agricultural sectors, and generally with any non-corrosive fluid They are composed of an external " Clamping ring " in stainless steel which, thanks to the use of special pliers, is "mechanically" deformed in order to guarantee irreversible joints and to obtain the perfect sealing of the system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.13FQA03
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bleed Taps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา