เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double shelf-WARD
SOPAL

Double shelf-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SB47A04
  • Product familySUPPORT WARD
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WARD
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)125
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา