เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps
SOPREMA

Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps

<p><strong>TEXLOSA R</strong> é um ladrilho isolante composto por uma base de espuma de poliestireno extrudido com estrutura de célula fechada, autoprotegida na sua face superior com uma camada de argamassa de 35 mm de espessura, composta por agregados selecionados e aditivos especiais, com acabamento rugoso rústico na cor branca ou cinza.

สเปคสินค้า
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB510_2-copy
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส

สินค้าใกล้เคียง