เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 é uma membrana impermeabilizante autoadesiva que atua como barreira contra gases como o metano e o radão. Consiste numa massa elastomérica (SBS), com uma armadura de película de polietileno (PE) de alta densidade colada a uma folha de alumínio de 50 mícrons na sua face superior e um acabamento de película siliconada facilmente removível na face inferior.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB710_2-copy
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส

สินค้าใกล้เคียง