เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Morterplas APP FP 4 kg Garden is a sheet with FP Polyester Felt reinforcement and mastic with anti-root treatment.

สเปคสินค้า
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB712_3
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน