เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portugal_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Portugal_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Primário bicomponente à base de epóxi-água de baixa viscosidade e inodoro que catalisa com aminas modificadas, induzindo maior poder de adesão sobre o suporte e alcançando o estado ideal de aderência.

สเปคสินค้า
  • APLICAÇÃO

    • O Alsan® Epox 131 é utilizado em sistemas de impermeabilização de poliuretano líquido em suportes húmidos com humidade acima de 4%.
    • Como ponte de ligação entre membranas de poliuretano líquido, caso o tempo de ligação entre elas tenha sido excedido.
    • Aplicável em suportes absorventes, como betão ou argamassa, madeira, etc.
    • Também aplicável em substratos não absorventes, como azulejos cerâmicos, metais, vidro, acabamentos acrílicos antigos ou bases asfálticas.
    • Como selante para poros, juntas, fissuras e capilares no betão.
    • Não adequado para humidade proveniente de águas subterrâneas ou capilaridade, com pressão > 1,5 N/mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB75_22-copy
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG020250
  • ชื่อ ETIMBuilding - chemical products
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส

สินค้าใกล้เคียง