เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80
SOPREMA

Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80

SopraXPS TR é um isolamento térmico de painel rígido de poliestireno extrudido (XPS) com superfície canelada e usinado em todos os cantos com acabamento em meia madeira. É o isolamento térmico ideal para coberturas inclinadas.

สเปคสินค้า
  • O poliestireno extrudido SopraXPS TR é o produto recomendado para o isolamento térmico de telhados inclinados, onde o isolamento é aplicado diretamente sob as telhas. O SopraXPS TR apresenta uma superfície ranhurada para receber adequadamente a argamassa de fixação das telhas e um acabamento em meia madeira para facilitar a colocação no telhado.

    APLICAÇÃO:

    • Telhados inclinados com telhas coladas com argamassa ou espuma de poliuretano, bem como remodelações de telhados.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB7C25_45-copy
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส

สินค้าใกล้เคียง