เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.4

Synthetic membrane composed of a single layer of low-density polyethylene, transparent in color, with microholes of 80 mm diameter, positioned over the entire surface every 15 mm in the longitudinal and transverse directions.

สเปคสินค้า
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDP7A3_2
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG019720
  • ชื่อ ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง