เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portugal_Muros de contenção 389,5 mm_DrentexProtectPlus + SopraXPSPm80 + FlagonBsl200 + HA
SOPREMA

Portugal_Muros de contenção 389,5 mm_DrentexProtectPlus + SopraXPSPm80 + FlagonBsl200 + HA

Membrana impermeabilizante flutuante de 2 mm de comprimento, constituída por placa sintética de PVC-P FLAGON BSL 200, com 2 mm de espessura, reforçada por coextrusão e de elevada resistência ao ataque de microrganismos e à perfuração radicular, com uma resistência à tração >/= 14 N/mm² (EN 12311-2), alongamento na rutura > 280% (EN 12311-2) e uma resistência à perfuração estática > 20 kg (EN 12730), soldada por termofusão com ar quente nas sobreposições e reforçada nos cantos com FLAG ANGLES.

สเปคสินค้า
  • Camada de isolamento térmico constituída por placas de poliestireno extrudido com dimensões 1250x600 mm com juntas macho e fêmea com resistência à compressão de 250 kPa, condutividade térmica Lambda 0,036 W/mºK segundo a norma EN 13164 e espessura de 80 mm, tipo EFYOS XPS PM 80; Camada drenante em polietileno de baixa densidade (PEAD) com geotêxtil de polipropileno aglomerado de 500 g/m², com 7,5 mm de espessura e resistência à compressão >150 kPa, tipo DRENTEX PROTECT PLUS, ancorado mecanicamente com FIXAÇÕES DRENTEX e perfil inicial tipo DRENTEX PERFIL para evitar o deslizamento do sistema durante a compactação do solo, colocando o geotêxtil em contacto com o terreno.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000401-copy
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall insulation systems
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC coated polyester
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (17)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)