เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_B77_Poliuretano_Membrana_AlsanPur608
SOPREMA

Spain_B77_Poliuretano_Membrana_AlsanPur608

Single-component, highly elastic, liquid polyurethane waterproofing membrane designed for cold application. Integral part of polyurethane based liquid waterproofing systems (SIL).

สเปคสินค้า
  • APPLICATION:

    • In polyurethane liquid waterproofing systems (SIL) for roofs and decks.
    • In liquid applied waterproofing systems (SIL) of balconies and visitable terraces.
    • Waterproofing of wet areas (under tiles) such as terraces.
    • Protection of polyurethane foam insulation.
    • Waterproofing of bleachers, grandstands and stairs.
    • Protection of metal roofs, aluminum, fiber cement, cement tiles.
    • Waterproofing and protection of concrete constructions such as bridges, tunnels, etc. Even in marine environment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PRDB77_23
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing and insulation product
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลัก1C Polyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEG020250
  • ชื่อ ETIMBuilding - chemical products
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing