เผยแพร่สินค้าของคุณ
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete

    SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    สเปคสินค้า
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RC1PUNA_FR01
    • Product familywaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEG020300
    • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodeEF_30
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs, floor and paving elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElastomeric Protected Membrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 13 23
    • OmniClass TitleModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป