เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOPRASOLAR FIX EVO TILT
SOPREMA

SOPRASOLAR FIX EVO TILT

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

The SOPRASOLAR FIX EVO TILT system is a waterproofing complex with photovoltaic panels integrated without percing and without balast. It consist in one renforced bilayer waterproofing system which receive one structure of SOPRASOLAR FIX EVO TILT pads directly torch on the roofing materials and photovoltaics panels installed on the pads with extensions. It's targeted for the flat roof.

สเปคสินค้า
  • The photovoltaic panels put on one pedestals with extension system which create one slope of 10° in more for the panels.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RC1PUPV_FR02
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
  • OmniClass Number23-35 11 17
  • OmniClass TitlePhotovoltaic Generators
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings