เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system
    SOPREMA

    SOPREMA - Multifunction roof bitumen waterproofing system

    SBS Bitumen waterproofing system with root barrier elastomer, under multi hight UV protection (multifunction). This system did developed for the walking accessible terrace roof on concrete.
    สเปคสินค้า
    • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - Classification at the outdoor fire BROOF (t3) (with Sopranature® Tundra by rolls précultivés sloping < 10 °); - On support concrete, to make the terrace garden, and multifunction (paving slabs, tiles,...); - Removal of the devices of spacing at the top of runoff with Alsan® Flashing garden seal transcripts. - Responds to any type of project in nine as in renovation, with solutions of revegetation by semie, plantation, pre-cultured or directly with the precultured box, Tundra rolls ' Box. It can be implemented on any type of insulation meets the professional rules or the D.T.U. in force; - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope); However, on special study, SOPRANATURE® can be implemented on slopes up to 100%. The low needs of cleaning and the light weight allow to make it on no-accesible roof.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RC1PUTE_FR01
    • Product familywaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBitumen
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEG020300
    • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_60
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Pavers
    • OmniClass Number23-13 39 31 13 13
    • OmniClass TitleBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText