เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Self-protected SBS bitumen waterproofing system high tensile fixed mechanically from the SOPREMIUM range of SOPREMA group. This process is developed for technical or unaccessible terrace roofing on steel deck substrate .
สเปคสินค้า
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RS1PUTC_FR01
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBuilt-Up Bituminous Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13 13
  • OmniClass TitleBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING