เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE
SOPREMA

Italy_VISIBLE COOL ROOF COLD ROOF COVERING SYSTEM WITH SOPREMA PVC/TPO MEMBRANES LAYED IN TOTAL ADHERENCE

Cool Roof exposed roofing system with synthetic PVC or TPO membranes applied by gluing to the support with polyurethane adhesive. the system is a cold roof type, without thermal insulation.
สเปคสินค้า
  • Exposed roofing - PVC-TPO Cold Roof - Total adhesion to reinforced concrete
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000248
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermoplastic olefin (TPO)
  • วัสดุรองPVC coated polyester
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes