เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH EXTENSIVE GREEN ROOF TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH EXTENSIVE GREEN ROOF TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
    SOPREMA

    Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH EXTENSIVE GREEN ROOF TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under ballast
    สเปคสินค้า
    • Extensive green ballasted roofing - PVC-TPO warm roof
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SOL000264
    • Product familywaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermoplastic olefin (TPO)
    • วัสดุรองPVC coated polyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEG020300
    • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 11
    • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes