เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
SOPREMA

Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE COLD ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied to total independence under mobile walkable ballast
สเปคสินค้า
  • Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO Cold Roof
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000266
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermoplastic olefin (TPO)
  • วัสดุรองPVC coated polyester
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes