เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP-BITUMEN-POLYMER MEMBRANE GLUED TO THE SUPPORT
SOPREMA

Italy_EXPOSED COLD ROOF TYPE ROOFING SYSTEM WITH BPP-BITUMEN-POLYMER MEMBRANE GLUED TO THE SUPPORT

Waterproof system with BPP bitumen-polymer membrane sealing element applied by gluing with bituminous adhesive to the support
สเปคสินค้า
  • Exposed roofing - BPP Cold Roof - Cold gluing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000288
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes