เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    The Active Joints system allows the contractor to check the water tightness of the installed waterproofing and, if necessary, carry out quick and simple repairs without the need for expensive excavations. The system is created by injecting the resin into the compartment where the leak occurred through special injection tubes placed on the compartmentalization waterstop joints.
    สเปคสินค้า
    • T2 - Full round giunti attivi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SOL000368
    • Product familywaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for tunnel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC coated polyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEG020300
    • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-39 13 00
    • OmniClass TitleTunnels and Bridges