เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE COLD ROOF WITH BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPE bitumen-polymer membranes applied in total adhesion under mobile gravel ballast
สเปคสินค้า
  • Copertura zavorrata con ghiaia - Tetto Freddo BPP-BPE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000380
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 11
  • OmniClass TitleSingle Layer Roof Membranes