เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA

m2 Floating waterproofing membrane made of PVC-P synthetic sheet FLAGON BSL 200, 2 mm thick, is reinforced by co-extrusion and is highly resistant to attack by microorganisms and root perforation, with a tensile strength >/= 14 N/mm² (EN 12311-2), elongation at break > 280% (EN 12311-2) and a static puncture resistance > 20 kg (EN 12730) welded by hot air thermofusion at overlaps and reinforced at corners and corners with FLAG ANGULOS;

สเปคสินค้า
  • Thermal insulation layer consisting of extruded polystyrene sheets measuring 1250x600 mm with tongue and groove joints with compressive strength of 250 KPa, thermal conductivity Lambda 0.036 W/mºK according to EN 13164 and thickness 80 mm type EFYOS XPS PM 80; Drainage layer of low density polyethylene (HDPE) with polypropylene geotextile bonded 500 gr/m², 7.5 mm thick and compressive strength >150 kPa type DRENTEX PROTECT PLUS mechanically anchored with DRENTEX FIXINGS and starting profile type DRENTEX PROFIL to prevent the system from slipping during soil compaction, placing the geotextile in contact with the ground.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000401
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall insulation systems
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC coated polyester
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (17)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)