เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Spain_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

m2 Inclined roof on a concrete support that must offer a flat surface, consisting of: Self-adhesive waterproofing consisting of: asphalt primer with a minimum amount of 300 gr./m2 type EMUFAL PRIMER, self-adhesive sheet on one side composed of polymeric bitumen reinforced with non-woven Polyester Felt reinforced and stabilised with fibreglass and coated on the upper side with a TEXface polypropylene non-woven fabric type EDILSTICK 2mm TNT/RAND designation: LBA-20-FP according to UNE 104410-2013; Thermal insulation layer consisting of rigid sheets of extruded polystyrene with a compressive strength of 3 kp/cm2 and a grooved surface on the upper side, 80 mm thick, type SOPRAXPS TR 80, adhered to the sheet with a single-component polyurethane foam adhesive or type ALSAN FOAM MF placed in 30 mm thick cords, ready to receive the finish with a mortared tile or adhered with points of polyurethane foam adhesive.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000426
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

พื้นที่การขาย

ยุโรป