เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm
SOPREMA

Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm

m2 Partition wall made up of self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND S50 BAND 50 damping band and a 70 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness, type TECSOUND SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 70 mm thickness and density 50 Kg/m3 between the studs. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 58 dBA.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000435
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall insulation systems
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls