เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m² and 3.5 mm thickness type TECSOUND® SY 70 between the panels on one side; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 50 Kg/m3 between the studs. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 53.5 dBA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000454
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText