เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm perimeter structure on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 70 mm vertical structure (upright) placed every 600 mm, on which 12 mm chipboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness type TECSOUND® SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 15 Kg/m3 between the uprights. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 45 dBA
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000456
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElastomer
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls