เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
    Southwest Solutions Group

    Adjustable Classroom Table

    Adjustable Administrator Desk

    A simple adjustable desk for use in education and classroom settings.

    Standard sizes
    Widths: 30", 36"
    Depths: 24", 30"
    Heights: 24" - 36"

    • Console desk for educational settings
    • Ratcheting height adjustment
    • High pressure laminate tabletop with powder coated legs


    Adjustable height console desks are frequently found in education and classroom settings. To use this family, simply select the desired width and depth options. Adjusting the height will visibly extend the desk’s legs. Several material parameters have been made accessible to change the color or finish of the desk.
    สเปคสินค้า
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • Product familyEducation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองPowder coated steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClassroom Furniture
    • OmniClass Number23-21 25 11 13
    • OmniClass TitleClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS