เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
    Southwest Solutions Group

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Steel Cantilever Pipe Rack

    This single-sided cantilever rack allows for efficient storage for bar stock, tubing, angles, lumber, trim, conduit, and other long and bulky materials.

    Standard sizes
    Widths: 48", 60"
    Depths: 24", 30"
    Heights: 51", 61"

    • 1500lbs capacity per level, not to exceed 4000lbs
    • Removable retainer pipes extend 5" high
    • Each bay provides 15" of vertical storage space
    • Powder coated finish


    The Southwest Solutions Group cantilever pipe storage rack is designed to be highly flexible and adaptable with every Revit model built to reflect its real world counterpart. This rack has a load capacity of 1500lbs per level, not to exceed 4000lbs, and each bay provides 15" of vertical storage space.
    สเปคสินค้า
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • Product familyBusiness
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Administration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCantilever Storage Racks
    • OmniClass Number23-21 11 11 15
    • OmniClass TitleCommercial Storage Racking
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)