Spacesaver’s Archival Museum Cabinet: 420 Series
The Spacesaver’s Archival Museum flat file cabinet series features a convenient stackable design that helps you make the most of your floor space—or, if stacked two units high, provides a useful extra working surface.
This high-quality, well-constructed cabinet series is available in four, five or six drawer configurations.
The Archival Museum 420 Series flat file shown is available in (4) - 3” drawers, (5) – 2.5” drawers or (6) – 2” drawers with a 4” base with a 3" toe kick.
Spacesaver’s Archival Museum Cabinets offer the features you’ve come to know and trust over the years. Every cabinet is designed from the ground up to protect collections and provide efficient, convenient access.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |