เผยแพร่สินค้าของคุณ
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
    Spacesaver Corporation

    Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings

    Evidence Storage Lockers

    Evidence Storage Lockers are designed to provide a secure chain of custody.  These lockers can be designed to be pass-thru or non-pass-thru.  Door configurations and options vary based on your needs.  These lockers are built for durability with welded bases, framing and doors. 

    Pass-Thru Lockers

    The pass-thru evidence locker system is built into the wall that separates the evidence-drop-off area from the property and evidence room. Evidence is deposited on the drop-off side and retrieved by an evidence technician in the evidence room, on the other side of the locker.

    Available Dimensions

    • Height(s) (82”), ¾ (63.282”), and ½ (44.562”) [Includes Base]
    • Width(s) 18", 24", 36"
    • Depth 24"
    • Base adds 4” to height

    Available Options

    • 136 Standard Front Door Configuration
    • Refrigerator Pass-Thru, Non-Pass-Thru, or Pass Back
    • Mesh Rear Doors
    • Front Lock-Out System
    • Mail or Video Slots
    • ControLoc Connectivity via Ethernet with DHCP

    Lock Options

    • ControLoc Technology (Electronic Lock)
    • Keyless Lock
    • Digi Lock

     

     

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spacesaver-evidence-non-pass-lockers-with-controloc-ed3d01
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)82
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-29 15 15 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers