Spacesaver’s Nantucket Drawers and Trays for 4-Post Shelving
Just like the island that inspired its name, the Nantucket system of high-quality drawers and trays can easily accommodate growth and change. Designed to bring flexibility and versatility to any interior environment, Spacesaver’s Nantucket system is compatible with 4-post shelving and works seamlessly with all the other accessories in Spacesaver’s 4-Post shelving line.
FEATURES:
OPTIMIZATION
Take full advantage of your vertical space by pairing drawers and trays with other accessories.
RECONFIGURATION
As your needs change over the years, you can mix, match, add, and rearrange accessories without special tools.
COMPLEMENTARY AESTHETICS
Nantucket complements any interior environment. Create a functional, well-organized system that’s customized for your needs and your interior design.
BENEFITS:
QUALITY & DURABILITY
FLEXIBILITY
COST-EFFECTIVE
Model Specific Information:
Depending on the height selected, this model comes pre-loaded with a popular configuration of drawers and shelves:
48”, 60” H – (2) 3” Drawers, (2) 4.5” Drawers, (2) 6” Drawers, (2) Shelves
72”, 84” H – (3) 3” Drawer, (3) 4.5” Drawers, (3) 6” Drawers, (3) Shelves
96”, 108”, 120” H – (4) 3” Drawers, (4) 4.5” Drawers, (4) 6” Drawers, (4) Shelves
Although not pictured within this model, this solution can easily incorporate trays available in 2" or 4" heights with similar visual appeal and coffer complete tray removal.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |