เผยแพร่สินค้าของคุณ
Universal Weapons Rack UWR
Universal Weapons Rack UWR
Universal Weapons Rack UWR
    Spacesaver Corporation

    Universal Weapons Rack UWR

    Weapons Racks

    The UWR weapons rack storage system is ready to securely store a variety of weapons and accessories, from rifles to side arms and gear bags to optics, all utilizing the same cabinet frame. This ability to store multiple weapons in one system, and to do so without the need to disassemble or zero the weapon, is a huge boost to operational and combat readiness.

    Rigidity.
    Constructed of heavy-gauge steel, the fully welded cabinets are 42.38" (1076mm) wide and 16.25" (413mm) deep with five heights (18" (457mm), 34" (864mm), 45" (1143mm), 61.5" (1562mm) and 83.88" (2130mm) that accommodate weapons of varying lengths and types.
    Durable welded and riveted hinges prevent tampering with doors. Meets OPTNAVINST 5530.13B and AR 190-11.

    Visibility.
    Perforated doors, sides and rear walls make weapons inventory assessments easy, while keeping weapons stored and secure.

    Security.
    Locking bars exceed military requirements for arms security of conventional arms, ammunitions and explosives (OPNAVINST 5530.13B and AR 190-11). The racks are designed to be ganged together from the inside – top-to-bottom, back-to-back, side-to-side – and to meet security weight requirements of at least 500 lbs (227 kg).

    Have questions about Universal Weapons Racks? Don’t hesitate to contact us. We’re here to help.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spacesaver-weapons-racks-uwr-UWRC4245H
    • Product familyPublic Safety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)61.39
    • กว้าง (นิ้ว)42.45
    • ความลึก (นิ้ว)16.18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-29 15 15 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers