เผยแพร่สินค้าของคุณ
Totes in 4-Post Flexible Shelving
Spacesaver Corporation

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.totes-in-4-post-flexible-shelving
  • Product familyShelving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLibrary Stack Systems
  • OmniClass Number23-21 25 21 11
  • OmniClass TitleLibrary Stack Systems