เผยแพร่สินค้าของคุณ
Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving
Spacesaver Corporation

Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving properly houses and organizes materials on movable units designed to promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

สเปคสินค้า
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.totes-in-4-post-freespan-flexible-shelving
  • Product familyShelving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
  • OmniClass Number23-21 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Units