เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)
Spears Manufacturing

Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)

EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spears-cg-833
  • Product familyMarine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coupling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (33)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (11)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)