เผยแพร่สินค้าของคุณ
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504
Spears Manufacturing

DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)
DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-P504
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spears-dwv-p504
  • Product familyDWV
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wye
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-31
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings